欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

  • 2022.09.05 10:07:00
  • 米思米
  • 6037

免键轴衬是指安装在带轮等之间,利用摩擦固定轴与旋转体的机械构件。

结构、用途、拆装步骤

结构

如图1所示,具有固定轴和皮带轮的功能。

图1.利用免键轴衬固定

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

利用免键轴衬产生固定力的结构如图2所示。

图2.利用免键轴衬产生固定力的结构

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

免键衬套采用带孔的锥形外圈与带固定孔的法兰(内圈)一体化的结构。由于图2中的锁紧螺栓,“间隙”因弹性变形而变为“零”,并且在接触部分产生摩擦力。这种结构提供了一个倍力机构*1,产生了让轴和皮带轮结合为一个整体的固定扭矩。

注释:

*1倍力机构是应用力矩(力×距离)平衡原理,以较小的力获得较大的力作用的机构。

用途

由于是利用锥面固定功能让轴与皮带轮结合为一个整体,所以无需对机器零件进行任何特殊加工即可实现一体化。拆装方便,还可通过固定实现定心功能。

拆装步骤

拆装轴和皮带轮的案例如图3所示。

图3.拆装步骤

安装

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

将免键衬套放入皮带轮中,然后用手轻轻地拧紧螺栓。

将要拧入的皮带轮安装到轴上。

使用扭矩扳手牢牢拧紧锁紧螺栓。

拆卸

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

拆下锁紧螺栓

将拆卸用螺栓拧入法兰部位的拆卸用螺孔中。

从轴上拆下皮带轮。

安装时利用锁紧螺栓紧固,拆卸时松开锁紧螺栓,但即使松开锁紧螺栓,锥面部分也可能无法拆下。这是因为锥面部分是通过拧紧锁紧螺栓牢固地固定,在拆卸这部分时,必须“拧入拆卸用螺栓”。这些作业如图4所示。执行这一拆卸作业时,操作员必须均匀地拧紧螺丝。

图4.使用拆卸螺丝的分离方法

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

选型要点

根据容许扭矩选型

如图2中所解释的,容许负载(传递扭矩)取决于采用锥形倍力机构的摩擦力。选型要点因这一容许负载的大小而异。免键轴衬的种类与特征如表1所示。

表1.免键轴衬的种类与特征

系列名称

螺母类型

薄壁型

标准型

直杆型
  高扭矩直杆型

紧凑型

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

容许负载

安装工具

扳手

内六角扳手

内六角扳手

内六角扳手

内六角扳手

定中心功能

优点

·使用1处螺母简易装配

·利用螺栓直接装配的结构

·内外径差较小

·各种尺寸、材料和表面处理,种类丰富

·具备定中心功能

·容许负载高

·便于多个同时使用

·内外径差较小

·具备定中心功能

 

如图5所示,最大容许扭矩的详细内容取决于种类,根据该值进行免键轴承选型。此外,由于螺栓拧紧扭矩与最大容许扭矩相匹配,因此必须使用扭矩扳手拧紧固定螺丝。

图5.允许扭矩一览表(米思米:MLM、MLMB时)

d

最大容许扭矩
  (N·m)

容许推力载荷
  (kN)

螺栓紧固扭矩
  (N·m)

最大容许扭矩
  (N·m)

容许推力载荷

   (kN)

螺栓紧固扭矩
  (N·m)

最大容许扭矩
  (N·m)

容许推力载荷
  (kN)

螺栓紧固扭矩
  (N·m)

MLM

MLMB

5

7

2.8

1.9

1.6

4.6

1.84

1.9

2.8

1.13

0.88

6

14

4.67

3.9

3.2

10.7

2.49

3.9

7.8

2.54

2.7

8

22

5.6

16.6

4.1

10.7

2.64

10

25

5.6

19.6

3.9

12.7

2.55

11

30

5.6

22.5

4

14.7

2.64

12

50

8.41

36.2

5.9

24.5

4.02

14

65

9.46

50.9

7.2

28.4

15

70

9.46

54.8

30.4

16

75

9.46

58.8

7.3

32.3

17

110

12.6

76.4

8.9

46.1

5.39

18

115

12.6

80.3

49

19

120

12.6

85.2

51.9

20

220

21.6

8.8

7.5

183

18.3

8.8

121.6

12.16

5.6

22

290

26

201

133.4

12.06

24

320

26

252

21

146.1

12.16

25

350

27.2

264

21.1

153

28

380

27

295

213.8

15.2

30

410

27

396

26.4

229.5

15.3

32

440

27

423

244.2

15.2

根据安装孔尺寸选型

选型时,轴的外径和皮带轮的孔径等也是重点。轴径孔径的参考值如图6所示。

图6.安装轴和孔尺寸的参考值(米思米:用于标准型免键轴衬)

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

d

5

6

8

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

22

24

25

28

30

32

35

38

40

D

16

19

21

23

24

26

28

29

30

31

32

33

38

40

42

43

46

48

50

57

60

62

轴和旋转体的推荐公差和表面粗糙度如表2所示。

表2.推荐公差与表面粗糙度

安装部位

公差

表面粗糙度

旋转轴外径

h7(g6)

Ra1.6以下

V带皮带轮等的内径

H7

Ra3.2以下

推荐商品

免键轴衬(紧固接头)

标准型免键轴衬

简易型免键轴衬

(螺母)型免键轴衬   简易安装

直杆型免键轴衬

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)

免键轴衬(紧固接头)选型要点(选型概要)





 

关联类别

Ø  免键轴衬

 



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities